SBP-C 25 G03 VS-T

Art-Nr.: 10.02.01.01002

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

Düsendurchmesser2,5 mm
Evakuierungsgrad85 %
AnschlussG1/4"(1)-G3/8"(1)
Opt. Betriebsdruck4,5 bar
Saugvermögen (max)215 l/min
Luftverbrauch Saugen311 l/min
Funktionsweise Ejektorelektronischem Vakuumschalter
SBP-C 25 G03 VS-T
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 65,50 mm
H2 5,20 mm
H3 18 mm
H4 17,30 mm
L 99,50 mm
L1 175,50 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
L4 17,80 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 12,90 m³/h
Saugvermögen (max) 215 l/min
Luftverbrauch Saugen 18,70 m³/h
Luftverbrauch Saugen 311 l/min
Schallpegel frei 78 dB(A)
Schallpegel angesaugt 70 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 7 mm
Gewicht 143 g
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Druck 65,20 psi
Saugvermögen max. 7,59 cfm
Luftverbrauch Saugen 10,98 cfm
Produktfamilie SBP-C


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBP-C 25 G03 VS-T

Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel