SBP-C 15 G02 NO A VS-T

Art-Nr.: 10.02.01.01009

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

Düsendurchmesser1,5 mm
Evakuierungsgrad85 %
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Opt. Betriebsdruck5 bar
Saugvermögen (max)71 l/min
Luftverbrauch Saugen118 l/min
Steuerung VentilStromlos offen
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
Funktionsweise Ejektorelektronischem Vakuumschalter
SBP-C 15 G02 NO A VS-T
Attribut Wert
B 15 mm
d 4,20 mm
D 13,50 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 51 mm
H1 50 mm
H2 5,20 mm
H3 8,50 mm
H4 11,80 mm
L 106 mm
L1 146 mm
L2 19 mm
L3 29,50 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 4,30 m³/h
Saugvermögen (max) 71 l/min
Luftverbrauch Saugen 7,10 m³/h
Luftverbrauch Saugen 118 l/min
Schallpegel frei 72 dB(A)
Schallpegel angesaugt 65 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 5 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 6 mm
Gewicht 145 g
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Druck 72,50 psi
Saugvermögen max. 2,51 cfm
Luftverbrauch Saugen 4,17 cfm
Luftverbrauch Abblasen 1,06 cfm
Produktfamilie SBP-C


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBP-C 15 G02 NO A VS-T

Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel