SEP HF 2 03 7

Artikel-Nr.: 10.02.01.01341
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,3 mm
Bohrungsdurchmesser: 7 mm
Evakuierungsgrad: 55 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 15.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 5 l/min
SEP HF 2 03 7
Attribut Wert
D1 4,4 mm
D2 6,8 mm
L1 3,5 mm
L2 20,1 mm
L3 33 mm