Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsengröße | 0,7 mm |
Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Saugvermögen (max) | 76,8 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 23,5 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 5,40 mm |
D2 | 12,80 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 63,50 mm |
L3 | 81,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 4,60 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Opt. Druck | 58 psi |
Schallpegel frei | 70 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 61 dB(A) |
Saugvermögen (max) | 4,73 m³/h |
Saugvermögen (max) | 76,80 l/min |
Saugvermögen max. | 2,71 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 1,45 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 23,50 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 0,83 cfm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsengröße | 0,70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Produktfamilie | SEP |
Bestellhinweise: SEP HV 3 07 13
Das Ejektormodul ecoPump SEP wird als einbaufertige Komponente geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzteilsatz ERS-SET
Verfügbares Zubehör: Haltekappe SHC, Schalldämpfer SD, Befestigungselement SFE, Befestigungswinkel BEF-WIN, Befestigungssatz SET, Schnellentlüftungsventil SEV