SFE 22 AL

Art-Nr.: 10.02.01.01421

Schmalz Fixation Element

Bohrungsdurchmesser22 mm
Breite B35 mm
Höhe H44 mm
Länge L87,5 mm
Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2G3/8"-IG
DruckluftanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussG3/8"-IG
VakuumanschlussG1/4"-IG
SFE 22 AL
Attribut Wert
B 35 mm
B2 6,40 mm
d1 11 mm
d2 6,40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 M27x1.5-IG
G5 M6-IG
H 44 mm
H2 9,50 mm
L 87,50 mm
L2 34,50 mm
SW1 32 mm
X1 22 mm
Y1 22 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 198,20 g

Bestellhinweise: SFE 22 AL