SFE 7 AL

Art-Nr.: 10.02.01.01464

Schmalz Fixation Element

Bohrungsdurchmesser7 mm
Breite B19 mm
Höhe H22 mm
Länge L37 mm
Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2G1/8"-IG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
SaugeranschlussG1/8"-IG
VakuumanschlussG1/8"-IG
SFE 7 AL
Attribut Wert
B 19 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M8x0.5-IG
G5 M4-IG
H 22 mm
L 37 mm
L2 16 mm
SW1 14 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 28 g

Bestellhinweise: SFE 7 AL