SET SFE 22

Artikel-Nr.: 10.02.01.01577
Befestigungssatz
für: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 22
SET SFE 22
Attribut Wert
B 20 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M8-AG
H 20 mm
H2 10 mm
L 27 mm
L1 34 mm
L2 6,4 mm
L3 6,8 mm
LG1 7 mm
SW1 13 mm
SW2 5 mm