SEC-100 A2

Artikel-Nr.: 10.02.01.01691
Förderejektor für besonders poröse Teile
Düsengröße: 10 mm
Saugvermögen (max): 36.6 m³/h
Material: Edelstahl
SEC-100 A2
Attribut Wert
D 37 mm
D1 19 mm
D2 19 mm
G2 G1/8"-IG
G3 M4-IG
L 21 mm
L1 70 mm
LG3 8 mm
X1 29 mm