SBP HF 2 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01723

Grundejektor für universellen Einsatz

Effizient
Bauform EjektorenHigh Flow
Anzahl Stufen2
Düsendurchmesser1,3 mm
Baugröße22
Evakuierungsgrad61 %
Opt. Betriebsdruck4 bar
Saugvermögen (max)175,3 l/min
Luftverbrauch Saugen74 l/min
SBP HF 2 13 22
Attribut Wert
B 35 mm
D 20 mm
d2 6,40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G1/4"-IG
G5 M6-IG
H 44 mm
H2 9,50 mm
H3 25,50 mm
L 120,50 mm
L1 138,50 mm
L2 32,50 mm
L3 34,50 mm
LG3 8 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,30 mm
Anzahl Stufen 2
Evakuierungsgrad 61 %
Saugvermögen (max) 10,79 m³/h
Saugvermögen (max) 175,30 l/min
Luftverbrauch Saugen 4,55 m³/h
Luftverbrauch Saugen 74 l/min
Schallpegel frei 84 dB(A)
Schallpegel angesaugt 75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12 mm
Gewicht 261,60 g
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 ... 87,0
Opt. Druck 58 psi
Saugvermögen max. 6,19 cfm
Luftverbrauch Saugen 2,61 cfm
Produktfamilie SBP-HV-HF
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBP HF 2 13 22

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.