Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsendurchmesser | 2 mm |
Saugvermögen (max) | 116 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 190 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 5,0 ... 6,0 bar |
Steuerung Ventil | Fremdsteuerung |
Funktionsweise Ejektor | pneumatischer Luftsparregelung |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
H | 77 mm |
H1 | 150,50 mm |
H2 | 73,50 mm |
H3 | 20,10 mm |
L | 112,50 mm |
L2 | 37,50 mm |
X1 | 49,50 mm |
X2 | 69,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 116 l/min |
Steuerung Ventil | Fremdsteuerung |
Saugvermögen max. | 4,10 cfm |
Produktfamilie | SCP |
Bestellhinweise: SCP 20 FS RP
Der Kompaktejektor SCP-FS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.