SEM-C 25 SDA NO AS

Artikel-Nr.: 10.02.02.03204
Mehrstufenejektor (regelbar) mit höchstem Saugvermögen
Baugröße: 25
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 338 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 100 l/min
Vakuum (max): -870 mbar
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Abblassystem
SEM-C 25 SDA NO AS
Attribut Wert
B 94,5 mm
B1 170 mm
d 5,5 mm
D1 40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 70 mm
L 199,5 mm
L1 279,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm