ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC S

Artikel-Nr.: 10.02.02.03484
Ejektoradapter
Länge L: 45.5 mm
Breite B: 21 mm
Höhe H: 44 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Kompaktejektor SEAC
Baugröße: S
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC S
Attribut Wert
B 21 mm
B2 7 mm
d 6,6 mm
d2 11 mm
G1 G1/4"-IG
H 44 mm
L 45,5 mm
L2 22 mm
L3 30,8 mm
X1 30 mm