SXPi 30 NC H M12-8

Artikel-Nr.: 10.02.02.03788
Kompaktejektor mit Condition Monitoring und Luftsparreglung
Düsengröße: 3,0 mm
Steuerung: Stromlos geschlossen
Pneum. Anschluss: Horizontal
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 8 polig
Kommunikation: IO-Link (Class A)
Saugvermögen (max): 220 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 380 l/min
Vakuum (max): 850 mbar
Schalldruckpegel (frei): 72 dB
Schutzart: IP 65
SXPi 30 NC H M12-8
Attribut Wert
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm