SXPi 30 NC Q M12-8

Art-Nr.: 10.02.02.03789

Kompaktejektor mit Condition Monitoring und Luftsparreglung

Düsendurchmesser3 mm
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
KommunikationIO-Link (Class A)
Saugvermögen (max)220 l/min
Luftverbrauch Saugen380 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum850 mbar
Schallpegel frei72 dB(A)
Schutzart IPIP 65
SXPi 30 NC Q M12-8
Attribut Wert
B 39 mm
d 5,50 mm
G2 M12x1-AG
H 108 mm
H1 120 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 3 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 220 l/min
Saugvermögen (max) 13,20 m³/h
Saugvermögen max. 7,77 cfm
Luftverbrauch Saugen 380 l/min
Luftverbrauch Saugen 22,80 m³/h
Luftverbrauch Saugen 13,42 cfm
Schallpegel frei 72 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Max. Luftverbrauch Abblasen 200 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,06 cfm
Luftverbrauch Abblasen 12 m³/h
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Gewicht 0,82 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Produktfamilie SXPi


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SXPi 30 NC Q M12-8

Der Kompaktejektor SXPi / SXMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester