GP 4 SCPS 07..15 G2

Artikel-Nr.: 10.02.02.04338
Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren
Anzahl Anschlüsse: 4
Länge L: 108 mm
Breite B: 38 mm
Höhe H: 34 mm
für: Ejektor SCPS 07..15 G2
Attribut Wert
B 38 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34 mm
H2 4,5 mm
L 108 mm
L1 111 mm
X1 93 mm
X2 25 mm
Y1 25 mm
Y2 25 mm