EVE-TR 10 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.01.00137
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schalldruckpegel (50 Hz): 60 dB
Spannung (50 Hz):
175-260V o. 300-450V
Spannung (60 Hz):
200-300V o. 350-520V
Saugvermögen (50 Hz): 10 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 12 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.37 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.45 kW
Gewicht: 16 kg
EVE-TR 10 AC3
Attribut Wert
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-IG
H 195 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm