EVE-TR 25 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00147
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schallpegel (50 Hz): 62 dB
Spannung (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Spannung (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 25 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 30 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Vakuum (60Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.75 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.9 kW
Gewicht: 27 kg
EVE-TR 25 AC3 F
Attribut Wert
B 260 mm
B2 40 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 293 mm
H1 380 mm
H2 70 mm
L 505 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 208 mm