Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
Saugvermögen (50 Hz) | 40 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 48 m³/h |
Schallpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Vakuum (50Hz) | -900 mbar |
Vakuum (60Hz) | -900 mbar |
mit | Vakuumbegrenzungsventil |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,25 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,5 kW |
Gewicht | 38,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 51 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-IG |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 40 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 48 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,25 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,50 kW |
Schallpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Gewicht | 38,50 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Stromtyp | AC3 |
Produktfamilie | EVE-TR-X |
Bestellhinweise: EVE-TR-X 40 AC3 VBV
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil