EVE-OG 40 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.02.00026
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 64 dB
Spannung (50 Hz): 230/400±10%
Saugvermögen (50 Hz): 40 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 1.1 kW
Gewicht: 38 kg
EVE-OG 40 AC3
Attribut Wert
B 284 mm
B2 15 mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 260 mm
L 625 mm
L2 130 mm
X1 179 mm
X2 123 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm