EVE-OG 100 AC3 F

Art-Nr.: 10.03.02.00033

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz67 dB(A)
mitFilter
Saugvermögen (50 Hz)100 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz2,2 kW
Spannung bei 50 Hz200-240V o. 345-420V
Gewicht70 kg
EVE-OG 100 AC3 F
Attribut Wert
B 406 mm
B2 15 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 280 mm
H1 417 mm
H2 75 mm
L 696 mm
L2 170 mm
X1 226 mm
Y1 277 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Max. Vakuum -28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz) 100 m³/h
Spannung bei 50 Hz 200-240V o. 345-420V
Nennleistung bei 50 Hz 2,20 kW
Schallpegel bei 50 Hz 67 dB(A)
Gewicht 70 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-OG
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: EVE-OG 100 AC3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)