EVE-OG 10 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.02.00067
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 49 dB
Spannung (50 Hz): 230/400V - AC
Saugvermögen (50 Hz): 10 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 0.37 kW
Gewicht: 19 kg
EVE-OG 10 AC3
Attribut Wert
B 212 mm
B2 26 mm
G3 G3/4"-IG
G5 M8-IG
H 173 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm