EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Art-Nr.: 10.03.02.00076

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

Länge L626 mm
StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 Hz190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz220-230V/440-480V AC3
Nennleistung bei 50 Hz2 kW
Nennleistung bei 60 Hz2,4 kW
Saugvermögen (50 Hz)63 m³/h
EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2
Attribut Wert
B 407 mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 290 mm
L 626 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz 2 kW
Nennleistung bei 60 Hz 2,40 kW
Saugvermögen (50 Hz) 63 m³/h
Saugvermögen -800 63 m³/h
Schutzart IP IP 55
Spannung bei 50 Hz 190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz
Stromtyp Drehstrom
Typ AQUA
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
Bestellhinweise: EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2