VOL 15

Artikel-Nr.: 10.03.03.00113
Vakuum-Speicher
Speichervolumen: 15 l
Höhe H: 180 mm
mit: Mano, Rückschl.ventil, Filter
VOL 15
Attribut Wert
B 400 mm
B1 495 mm
d 11 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G3/4"-IG
H 180 mm
H1 250 mm
L 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm