VOL 100

Artikel-Nr.: 10.03.03.00123
Vakuum-Speicher
Speichervolumen: 100 l
Höhe H: 334 mm
mit: Mano, Rückschl.ventil, Filter
VOL 100
Attribut Wert
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
H 334 mm
H1 405 mm
L 710 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm