Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher
Saugvermögen -800 | 165 m³/h |
Spannung | 230/400 V, 50 Hz |
Speichervolumen | 200 l |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 710 mm |
B1 | 1040 mm |
d | 11 mm |
G2 | G2-1/2"-IG |
H | 950 mm |
L | 910 mm |
L1 | 1040 mm |
X1 | 592 mm |
Y1 | 670 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -980 mbar |
Spannung | 230/400 V, 50 Hz |
Motorleistung | 4 kW |
Speichervolumen | 200 l |
Saugvermögen -800 | 165 m³/h |
Schutzart IP | IP 54 |
Gewicht | 271 kg |
Produktfamilie | VZ |
Bestellhinweise: VZ-OG 165 AC3 200
Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter
Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher