VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

Artikel-Nr.: 10.03.04.00200
Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 80 m³/h
Spannung (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Spannung (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Speichervolumen: 100 l
mit: Motorschutzschalter
Ausführung: IE3:EU/CN/IND
Zulassung: IE3
VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1
Attribut Wert
B 610 mm
B1 720 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 690 mm
L 710 mm
L1 715 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm