VZ-TR 4 AC 5

Artikel-Nr.: 10.03.04.00202
Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 4 m³/h
Spannung: 230 V, 50 Hz
Speichervolumen: 5 l
Attribut Wert
B 110 mm
B1 225 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-IG
H 275 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm