EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Artikel-Nr.: 10.05.01.00049
Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum
Nennweite: 12 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos geschlossen
Leistungsaufnahme (DC): 31.9 W
Anschlussgewinde: G1/2"-IG
EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
Attribut Wert
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 60 mm
H1 135,5 mm
L 122 mm
L2 32 mm
X1 24 mm
Y1 40 mm