EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Artikel-Nr.: 10.05.01.00050
Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum
Nennweite: 20 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos geschlossen
Leistungsaufnahme (DC): 40.8 W
Anschlussgewinde: G3/4"-IG
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
Attribut Wert
d 9 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 100 mm
H1 187,5 mm
H3 10 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm