FAS 80x33.8 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.05.01.00061

Filter mit Anbausatz

Außendurchmesser D80 mm
Länge L33,8 mm
Gewinde G1G1/2"-AG
FAS 80x33.8 G1/2-AG
Attribut Wert
D 80 mm
G1 G1/2"-AG
LG1 13,20 mm
L 33,80 mm
L1 47 mm
SW1 25 mm

Bestellhinweise: FAS 80x33.8 G1/2-AG