Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 15 mm |
Spannung DC | 24V - DC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Anschlussgewinde | G3/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Leistungsaufnahme DC | 38,4 W |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 114 mm |
H1 | 140 mm |
L | 209 mm |
L1 | 211 mm |
X1 | 133 mm |
Y1 | 40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 15 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Nenndurchfluss | 566,70 l/min |
Nenndurchfluss | 34 m³/h |
Leistungsaufnahme DC | 38,40 W |
Spannung DC | 24V - DC |
Schließzeit | 80 ms |
Gewicht | 4,67 kg |
Produktfamilie | EMV |
Bestellhinweise: EMV 15 24V-DC 3/2 NO
Das Elektromagnetventil EMV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter