EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Artikel-Nr.: 10.05.01.00289
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft
Nennweite: 2.5 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos geschlossen
Anschlussgewinde: G1/8"-AG
enthält: Kabel, 2 polig
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Attribut Wert
B1 31,7 mm
B2 10,7 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
L 51,7 mm
L1 56,5 mm