EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Artikel-Nr.: 10.05.02.00068
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 32 mm
Spannung: 24V - DC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G1-1/4"-IG
Nenndurchfluss: 130 m³/h
Gewicht: 0.5 kg
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO
Attribut Wert
B 124,7 mm
B1 134,7 mm
B2 94,7 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 101 mm
L 160 mm
L1 200,5 mm