Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite | 50 mm |
Spannung DC | 230V - AC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Anschlussgewinde | G2"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Nenndurchfluss | 310 m³/h |
Gewicht | 1,36 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 151 mm |
B2 | 105,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G2"-IG |
G2 | G2"-IG |
G3 | G1-1/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | G3/8"-IG |
H | 142 mm |
L | 225 mm |
L1 | 260 mm |
X1 | 49 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 50 mm |
Nenndurchfluss | 310 m³/h |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Nenndurchfluss | 5.166,70 l/min |
Leistungsaufnahme DC | 5 W |
Spannung DC | 230V - AC |
Schließzeit | 500 ms |
Gewicht | 1,36 kg |
Produktfamilie | EMVP |
Bestellhinweise: EMVP 50 230V-AC 3/2 NO
Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose