EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00144

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Nennweite10 mm
Spannung DC24V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Nenndurchfluss10 m³/h
Gewicht0,42 kg
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Wert
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,30 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 147 mm
H1 154,50 mm
H2 32,80 mm
H3 20,50 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,50 mm
X1 40 mm
Y1 22,50 mm
Attribut Wert
Nennweite 10 mm
Nenndurchfluss 10 m³/h
Steuerung Ventil Wahlweise NO/NC
Nenndurchfluss 167 l/min
Leistungsaufnahme DC 5 W
Spannung DC 24V - DC
Schließzeit 22 ms
Gewicht 0,42 kg
Produktfamilie EMVP
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose