EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00149

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Nennweite20 mm
Spannung DC24V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG3/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Nenndurchfluss40 m³/h
Gewicht0,37 kg
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Wert
B 75 mm
B1 77,50 mm
B2 37,50 mm
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 166,30 mm
H1 178,30 mm
H2 22,50 mm
L 75 mm
L1 115,50 mm
X1 63 mm
Y1 32,50 mm
Attribut Wert
Nennweite 20 mm
Nenndurchfluss 40 m³/h
Steuerung Ventil Wahlweise NO/NC
Nenndurchfluss 667 l/min
Leistungsaufnahme DC 5 W
Spannung DC 24V - DC
Schließzeit 90 ms
Gewicht 0,37 kg
Produktfamilie EMVP
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose