EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

Artikel-Nr.: 10.05.02.00150
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite: 25 mm
Spannung: 230V - AC
Funktion: 3/2 Wegeventil
Steuerung: Wahlweise NO/NC
Anschlussgewinde: G1"-IG
Nenndurchfluss: 90 m³/h
Gewicht: 0.52 kg
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC
Attribut Wert
B 94 mm
B1 87 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
G4 G1/8"-IG
H 189,5 mm
H1 195,5 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm