Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite | 8 mm |
Spannung DC | 24V - DC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Anschlussgewinde | G1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Nenndurchfluss | 6 m³/h |
Gewicht | 0,15 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 20 mm |
B2 | 15,20 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | G1/4"-IG |
G4 | M5-IG |
H | 112,80 mm |
H2 | 22,20 mm |
H3 | 12 mm |
H4 | 32 mm |
L | 40 mm |
L1 | 72 mm |
X1 | 30 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 8 mm |
Nenndurchfluss | 6 m³/h |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Nenndurchfluss | 100 l/min |
Leistungsaufnahme DC | 1 W |
Spannung DC | 24V - DC |
Schließzeit | 19 ms |
Gewicht | 0,15 kg |
Produktfamilie | EMVP |
Bestellhinweise: EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose