Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Nennweite | 20 mm |
Spannung DC | 24V - DC |
Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
Steuerung Ventil | Impulsventil |
Anschlussgewinde | G3/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Nenndurchfluss | 40 m³/h |
Gewicht | 0,53 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 143,60 mm |
H1 | 152,10 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 115,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 20 mm |
Nenndurchfluss | 40 m³/h |
Steuerung Ventil | Impulsventil |
Nenndurchfluss | 667 l/min |
Leistungsaufnahme DC | 5 W |
Spannung DC | 24V - DC |
Schließzeit | 110 ms |
Gewicht | 0,53 kg |
Produktfamilie | EMVP |
Bestellhinweise: EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP
Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose