Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Schlüsselweite SW1 | 17 mm |
Schnittstelle Nippelfamilie | N011 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 25 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 2,30 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 38,30 l/min |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 3,30 m³/h |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 55 l/min |
Durchfluss max. | 27 m³/h |
Durchfluss max. Vakuum | 450 l/min |
Gewicht | 8 g |
Produktfamilie | SVN |
Bestellhinweise: SVN G1/4-AG N011
Das Strömungsventil SVN wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.