SVN G1/4-AG N014

Artikel-Nr.: 10.05.03.00070
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 17 mm
Nippel: N 014
SVN G1/4-AG N014
Attribut Wert
D 16,5 mm
D2 12,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 29,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm