SW 80 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.05.04.00005
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,80 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 80 G1/8-AG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
dn 0,8 mm
L 6 mm
LG1 9,5 mm
SW1 14 mm