SW 120 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.05.04.00018

Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms

Länge L6 mm
Gewinde G1G1/4"-AG
NormteilewerkstoffAluminium
SW 120 G1/4-AG
Attribut Wert
G1 G1/4"-AG
dn 1,20 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 0,74 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar 12,30 l/min
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 0,76 m³/h
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar 12,70 l/min
Gewicht 9,40 g
Produktfamilie SW

Bestellhinweise: SW 120 G1/4-AG

Der Strömungswiderstand SW wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.