HSV 12 3/2

Artikel-Nr.: 10.05.07.00036
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 12 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde 1: G1/2"-IG
Druckbereich: -0,95 ... 10,00
HSV 12 3/2
Attribut Wert
D1 40 mm
G1 G1/2"-IG
L 80 mm
LG1 16 mm
SW1 27 mm