KVD 25 3/2

Artikel-Nr.: 10.05.08.00005
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 25 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1"-IG
KVD 25 3/2
Attribut Wert
B 80 mm
D1 55 mm
G1 G1"-IG
H 124 mm
L 104 mm
L2 170 mm
LG1 25 mm
SW1 41 mm