KVZ 20 2/2

Artikel-Nr.: 10.05.08.00007
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 20 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde 1: G3/4"-IG
KVZ 20 2/2
Attribut Wert
D1 39 mm
G1 G3/4"-IG
H 69,3 mm
L 54 mm
L2 120 mm
LG1 12 mm
SW1 31 mm