Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
Schaltpunkt | - 600 |
Anschluss | Steckrohr Ø6 |
Messbereich | -1,0 ... 0,0 bar |
KabellängeLk | 3 m |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 9,50 mm |
D | 6 mm |
H | 17,20 mm |
H1 | 37,20 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
Lk | 3 m |
Attribut | Wert |
---|---|
Messmedium | Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft |
Messbereich | -1,0 ... 0,0 bar |
Max. Überdrucksicherheit | 5 bar |
Wiederholgenauigkeit | ± 1% vom Messbereich |
Hysterese | Fest: ca. 20 mbar |
Ein- und Ausgänge | 1 digital |
Schaltvermögen max. | 60 mA |
Schaltpunkt | - 600 |
Zustandsanzeige | LED |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Anschluss | Steckrohr Ø6 |
Spannung | 10-24V DC |
Schutzart IP | IP 40 |
Temperatureinfluss | ± 3% vom Messbereich |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 5 g |
Produktfamilie | VS-V-SD |
Bestellhinweise: VS-V-SD 60 STR6
Der Vakuum-Schalter VS-V-SD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.