VS-V-PM-NC

Artikel-Nr.: 10.06.02.00455
Vakuum-Schalter, pneumatisch mit pneumatischem Ausgangssignal
Bauart: Stromlos geschlossen
Messbereich: -1,0 ... 0,0
Hysterese: Fest: ca. 40 mbar
VS-V-PM-NC
Attribut Wert
B 19,8 mm
d 4 mm
d3 4,2 mm
G2 M5-IG
H 40 mm
L 58 mm
X1 41 mm