FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

Artikel-Nr.: 10.07.01.00132
Filtereinsatz (rund)
Filterfeinheit: 100 µm
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 37 mm
Filtermaterial: Aust. Edelstahl
für: Filter VFT
Baugröße: 1/8+1/4
Attribut Wert
D 25,00 mm
L 37,00 mm