FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2

Artikel-Nr.: 10.07.01.00135
Filtereinsatz (rund)
Filterfeinheit: 100 µm
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 71 mm
Filtermaterial: Edelstahl
für: Filter VFT
Baugröße: 3/8+1/2
Attribut Wert
D 25,00 mm
L 71,00 mm